Kappa load
9650TOP200P63 CL67
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Nombre del producto | Kappa load | 
|---|---|
| Tipo de producto | Swivel castor | 
| La capacidad de carga a 4 km/h | 1200 KG | 
| La capacidad de carga a 6 km/h | 1000 KG | 
| La capacidad de carga es estática | 2000 KG | 
| Rango de temperatura (mínimo) | -30 °C | 
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C | 
| altura total | 245 mm | 
| Ancho total | 110 mm | 
| Peso total | 5.06 KG | 
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión | 
Soporte
| Material | Cast iron, or iron forged, heavy | 
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad, reinforced | 
| rodamiento giratorio | Deep-groove ball thrust roller bearing | 
| Color | Blue passivated | 
| desplazamiento | 59 mm | 
| Radio giratorio | 160 mm | 
| interferencia de giro | 320 mm | 
| Diámetro del domo | 111 mm | 
Aro
| Material del cuerpo | Polyamide, heavy | 
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Identical with wheel body | 
| Cojinete | Precision ball bearing | 
| Color del aro | Natural white | 
| banda de rodadura | Hard tread | 
| Diámetro del aro | 200 mm | 
| Ancho de banda de rodadura | 50 mm | 
| Anchura del aro | 50 mm | 
| Dureza de la banda de rodadura (D) | 75 Shore D | 
Ajuste
| Tipo de ajuste | Rectangular plate | 
|---|---|
| Longitud de la placa | 135 mm | 
| Ancho de la placa | 110 mm | 
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm | 
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm | 
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm | 
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm | 
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |