コア属性
| 製品名 | Kappa load |
|---|---|
| 製品タイプ | 自在キャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 1200 KG |
| 6km/hの耐荷重 | 1000 KG |
| 静荷重 | 2000 KG |
| 温度範囲(最小) | -30 °C |
| 温度範囲(最大) | 80 °C |
| 取付高 | 245 mm |
| 全幅 | 110 mm |
| 総重量 | 5.06 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
ハウジング
| 材料 | 鋳鉄、鍛鉄、重量系 |
|---|---|
| フォーク形状 | 幅広い、強化版 |
| 旋回ベアリング | ディープグルーブボールスラストローラーベアリング |
| 色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 59 mm |
| 旋回半径 | 160 mm |
| 旋回径 | 320 mm |
| ドーム径 | 111 mm |
車輪
| 本体材質 | ポリアミド、重量系 |
|---|---|
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| トレッド | ハードトレッド |
| 車輪色 | Natural white |
| 車輪径 | 200 mm |
| トレッド幅 | 50 mm |
| 車輪幅 | 50 mm |
| トレッドの硬度(D) | 75 ショアD |
フィッティング
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
|---|---|
| プレート長 | 135 mm |
| プレート幅 | 110 mm |
| プレート穴長(最小) | 75 mm |
| プレート穴長(最大) | 80 mm |
| プレート穴幅(最小) | 75 mm |
| プレート穴幅(最大) | 105 mm |
| プレート穴径 | 11 mm |