Kappa load
9650TOP200P63 CL67
Core attributes
| Toote nimi | Kappa load |
|---|---|
| Toote tüüp | Swivel castor |
| kandevõime 4 km/h | 1200 KG |
| kandevõime 6 km/h | 1000 KG |
| kandevõimestaatiline | 2000 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -30 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
| üldkõrgus | 245 mm |
| Kogulaius | 110 mm |
| Üldine kaal | 5.06 KG |
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
| pöördsõlm | Deep-groove ball thrust roller bearing |
| Värv | Blue passivated |
| offset | 59 mm |
| Pööratav raadius | 160 mm |
| pöörlev ühendus | 320 mm |
| kupli läbimõõt | 111 mm |
Ratas
| Keha materjal | Polyamide, heavy |
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
| veerepind (D) | 75 Shore D |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
|---|---|
| Plaadi pikkus | 135 mm |
| Plaadi laius | 110 mm |
| Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm |
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
| Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
| Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |