Riteņi
UAE075x25-Ø8
Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, ar vītņu aizsargiem, konusveida lodīšu gultnis
Grozāms atbalsta ritenis ar centrālo bremzi, dakša veidota no augstas pakāpes sintētiska materiāla, dubūlts lodīšu gultnis pagrieziena punktā, kniedēta ass, platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, ar vītņu aizsargiem, konusveida lodīšu gultnis Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, with threadguards, cone ball bearing POM
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 75 mm |
Riteņa platums | 25 mm |
Platformas izmērs | 70 x 55 mm |
Riteņa diametrs
75 mm
Riteņa platums
25 mm
Platformas izmērs
70 x 55 mm
Platformas caurumu centri
57/51 x 41 mm
Platformas caurums
5,5 mm
Nobīde no centrālās ass
28 mm
Griešanās rādiuss
137 mm
Kopējais augstums
102 mm
Kravnesība - kustībā
100 kg
Temperatūra
- 10 / + 40 °C
Standarts
EN_12530
Svars
0.375 kg
Kupola diametrs
54 mm
Griešanās rādiuss
69 mm
Kontaktslāņa cietība
D 42 Shore
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Nē
Kronšteins
Grozāmie atbalsta riteņi ar centrālo, pilnīgu fiksāciju
Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, ar vītņu aizsargiem, konusveida lodīšu gultnis