Riteņi 75 mm
Maxtech, UAE075x25-Ø8
Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, ar vītņu aizsargiem, konusveida lodīšu gultnis
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 75 mm |
Riteņa platums | 25 mm |
Riteņa ass Ø | 8 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
75 mm
Riteņa platums
25 mm
Riteņa ass Ø
8 mm
Rumbas platums
28 mm
Kravnesība - kustībā
50 kg
Kravnesība - miera stāvoklī
100 kg
Temperatūra
- 25 / + 80 °C
Standarts
EN_12530
Svars
0.112 kg
Kontaktslāņa cietība
D 40 Shore
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Nē
Kronšteins
Riteņi