Partneris mobilitātes uzlabošanai

automobiļu rūpniecībā

Lasīt vairāk

Partneris mobilitātes uzlabošanai

Kas tieši mūs nesaraujami saista ar autobūves nozari: Kopīgais mērķis ir nepārtraukti uzlabot cilvēku mobilitāti. Plaši pazīstami automašīnu ražotāji un piegādātāji uzticas mūsu uz sistēmu orientētiem risinājumiem un tas nosaka jaunus standartus visdažādākajās jomās. Sākot ar lietotājdraudzīgumu un ergonomiku, izmantojot produktivitāti un transportēšanu, līdz nepieciešamajieem risinājumiem iekšējā loģistikā, kur galvenā loma ir izturībai un ātrumam.

Lietotājdraudzīguma garantija

Viena no mūsu preču zīmēm - izcilas manevrētspējas nodrošināšana. Mobilitātes risinājumi kā, piemēram, TENTE E-Drive, nodrošina intuitīvu vadību un ir īpaši draudzīgi lietotājam. Tajā pašā laikā tie atbilst visaugstākajām prasībām, kas attiecas uz darba vietu ergonomitāti, un tie var palīdzēt nosakāmi (aprēķināmi) samazināt dīkstāves. Izmantojot mūsu elektriskās piedziņas risinājumus un viegli lietojamās un sasniedzamās bremzēšanas sistēmas, mēs sniedzam nozīmīgu atbalstu darba vietas ergonomikā un palīdzam uzņēmumiem palielināt to produktivitāti. Mēs piedāvājam ražotājiem un piegādātājiem pielāgotus risinājumus, kas ir veidoti no modulāras un piemērojamas sistēmas.

Ceļš uz lielāku produktivitāti

Bezvada transporta sistēmas palielina produktivitāti, taču nepieciešamās infrastruktūras dēļ tās parasti ir saistītas ar ļoti lielām izmaksām. Arī šeit TENTE var palīdzēt un atbalstīt uzņēmumus ar ļoti plašu produktu klāstu - piemēram, mūsu jauno loģistikas sistēmu inovāciju centrā: TENTE Pielietojuma Veikalā.

Mūsu produkti

E-Drive
25 daN

Motorizēti riteņi

Delta
300 - 600 kg

Rūpnieciskie riteņi ērtai manevrēšanai

Zeta
300 - 800 kg

Vidēji lieli rūpnieciskie riteņi

Linea
40 - 150 kg

Augsti funkcionāli riteņi visdažādākajām prasībām un nozarēm

Alpha
70 - 500 kg

Rūpnieciskie riteņi

Scout
150 - 350 kg

Pašregulējoši riteņi automatizēti vadāmiem transportlīdzekļiem (AGV)

Kappa flex
360 - 750 kg

Rūpnieciskie riteņi ar atsperēm

Saistītie risinājumi un kompetences

Grīda kā izaicinājums: funkcionālās ietekmes

Augstie vides risinājumi

Ceļā uz panākumiem: transporta sistēmas bez vadītāja

Mūsu klientu atsauksmes

Labāka drošība darbiniekiem - un optimāla preču aizsardzība

Risinājums, kas paver jaunus ceļus, samazinot vecos

Darba platformas ar būtisku īpašo aprīkojumu: uzlabota drošība

Kontakti

Vai Jūs interesē individuālie risinājumi?

Izsakiet savas vēlmes un mēs būsim priecīgi Jums palīdzēt

Obligāti jāaizpilda

Risinājumi Jūsu individuālajām prasībām. Sazinieties ar mums.

Reģistrēt


Reģistrēti klienti


Piemirsta parole?


Jauni klienti

Registration