コア属性
| アプリケーション | 重量物搬送ソリューション |
|---|---|
| 製品名 | Omikron twin |
| 製品タイプ | 自在キャスター |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器と類似した |
| 4km/hの耐荷重 | 4000 KG, 6000 KG |
| 6km/hの耐荷重 | 4000 KG |
| 静荷重 | 9000 KG |
| 温度範囲(最小) | -10 °C |
| 温度範囲(最大) | 60 °C |
| 取付高 | 415 mm |
| 全幅 | 272 mm |
| 総重量 | 66.91 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
ハウジング
| 材料 | 鋳鉄、鍛鉄、重量系 |
|---|---|
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | ディープグルーブボールスラストローラーベアリング |
| 色 | 透明塗装, 透明塗装 |
| オフセット | 80 mm |
| 旋回半径 | 248 mm |
| 旋回径 | 496 mm |
| ドーム径 | 250 mm |
車輪
| 本体材質 | 鋳造 |
|---|---|
| トレッド材質 | ポリウレタン、鋳造 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪色 | ハニーイエロー(RAL1005) |
| 車輪径 | 300 mm |
| トレッド幅 | 80 mm |
| 車輪幅 | 80 mm |
| トレッドの硬度(A) | 92 ショアA |
| トレッドの硬度(D) | 42 ショアD |
フィッティング
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
|---|---|
| プレート長 | 270 mm |
| プレート幅 | 250 mm |
| プレート穴長(最大) | 210 mm |
| プレート穴幅(最大) | 230 mm |
| プレート穴径 | 17 mm |