Általános tájékoztatás

Inspiráció a piacok számára

Olvass tovább


A vállalatunk innovatív elképzeléseket alkalmaz olyan stimulusok létrehozására, amelyek teljesen új lehetőségeket nyitnak meg a piacoknak, és értékes előnyöket kínálnak. Ennek az egyik példája az Aviana light, amely kiaknázza a műanyagok kialakítási lehetőségeit, és a repülésben alkalmazott könnyűsúlyú konstrukciók terén új mércéket állít fel.

Cégünk innovatív ötletekkel olyan ösztönzőket teremt, amelyek teljesen új lehetőségeket nyitnak meg a piacok számára, és értékes előnyöket kínálnak. Ennek egyik példája az Aviana light, amely a műanyagok tervezési hatókörét aknázza ki, és új standardokat állít fel a légi közlekedésben használt könnyűszerkezetek számára. Az Integral kifejlesztésével az orvostudomány területén is magasra tettük a lécet, ahol a görgő vonzó dizájnját kivételes ütésállósággal, tartóssággal és biztonsággal kombináltuk.

 

A kórházi ágyakhoz készült Linea biztonsági görgők egy kisebb forradalmat csináltak. A görgők különleges jellemzője a minimális összmagasság, amely lehetővé teszi, hogy a matractámaszt egy korábban elérhetetlen szintre engedjék le, és nagyszerű plusz pontot jelent a betegek biztonsága szempontjából. Szerszám nélküli szerelési rendszerünk szintén úttörő megoldásnak számít. A görgőket egy idő- és költségtakarékos bedugható csatlakozó rendszerrel lehet a helyükre rögzíteni - bonyodalmas csavarozások nélkül. A teljesen fémmentes Levina Scan görgőink is új utakat nyitnak. Minden görgőalkatrész 100%-ban műanyagból készül, és így a MRI-szobák, kutatási létesítmények vagy a repülőterek biztonsági zsilipkapu-rendszerei által támasztott legszigorúbb biztonsági követelményeknek is megfelel. Az E-Drive a mi intelligens megoldásunk a logisztika és a közlekedés számára. A könnyen integrálható görgőmodul az elektromos hajtásnak köszönhetően jelentősen megkönnyíti a terhek mozgatását.

Természetesen mindig készen állunk rá, hogy személyre szabott mozgatási megoldásokat nyújtsunk Önnek. Például: Az olyan fejlesztések, mint a rengeteg időt megtakarító, automatikus iránybeállítással ellátott kormányozható görgők, növelik a hatékonyságot és javítják a logisztikai folyamatokat.

 

Our completely metal-free Levina Scan also opens up new avenues. All of the castor components are made of 100 percent synthetic material and thus meet the strictest safety requirements for magnetic resonance imaging, research facilities or security interlock systems at airports. The E-Drive is our smart solution for logistics and transport. Our easy-to-integrate castor module makes moving loads noticeably easier thanks to an electric drive.

Of course, we are always ready to provide you with customised mobility solutions too. For example: Developments such as steerable castors with automatic alignment, which save an enormous amount of time, increase efficiency and improve logistics processes.

Kapcsolatba lépni

Érdekli az egyedi megoldások?

Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek

* Kötelezően kitöltendő mező

Megoldások az Ön egyedi igényeihez. Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk személyesen.

TENTE Magyarország Kft.

Hunyadi János út 162.

1117 Budapest

Magyarország

Phone: +36 1 203 0028

Fax: +36 1 204 0815

Email: info.hu@tente.com

Nyilvántartás


Regisztrált ügyfelek


Elfelejtett jelszó


Új ügyfelek

Regisztráció