Roulettes pivotantes 200 mm
Alpha, 3370PVO200P63

EAN:
4031582333688
Code article:
00902852

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, moyeu lisse

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 200 mm
Largeur de roue 50 mm
Dimension de platine 137 x 105 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

200 mm

Largeur de roue

50 mm

Dimension de platine

137 x 105 mm

Distance entre axe

105 x 80/77 mm

Diamètre des trous

11 mm

Déport

53 mm

Diamètre d'encombrement

305 mm

Hauteur

240 mm

Capacité de charge dynamique

205 kg

Résistance à la température

- 20 / + 60 °C

Norme

EN_12532

Poids

3 kg

Rayon d'encombrement

153 mm

Dureté du bandage

A 85 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes

Accessoires

Roues

PVO200x50-Ø20

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, moyeu lisse

Variantes

Roulettes

3377PVO200P63

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes,...

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement