Roulettes pivotantes à blocage total 200 mm
Alpha, 3377PVO200P63

EAN:
4031582333732
Code article:
00959716

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, moyeu lisse

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 200 mm
Largeur de roue 50 mm
Dimension de platine 137 x 105 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

200 mm

Largeur de roue

50 mm

Dimension de platine

137 x 105 mm

Distance entre axe

105 x 80/77 mm

Diamètre des trous

11 mm

Déport

53 mm

Diamètre d'encombrement

329 mm

Hauteur

240 mm

Capacité de charge dynamique

205 kg

Résistance à la température

- 20 / + 60 °C

Norme

EN_12532

Poids

3 kg

Rayon d'encombrement

165 mm

Dureté du bandage

A 85 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes à blocage total

Accessoires

Roues

PVO200x50-Ø20

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, moyeu lisse

Variantes

Roulettes

3370PVO200P63

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, F...

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement