Roulettes pivotantes 125 mm
Linea, 5940UAP125P50 RAL9002

EAN:
4031582352153
Code article:
00770179

Roulette pivotante, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 125 mm
Largeur de roue 20 mm
Dimension de platine 77 x 67,0 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

125 mm

Largeur de roue

20 mm

Dimension de platine

77 x 67,0 mm

Distance entre axe

61,5/56 x 51,5/46,5 mm

Diamètre des trous

8,5 mm

Déport

40 mm

Diamètre d'encombrement

218 mm

Hauteur

146 mm

Capacité de charge dynamique

110 kg

Résistance à la température

- 20 / + 60 °C

Norme

EN_12530

Poids

0.928 kg

Diamètre du dôme

52 mm

Rayon d'encombrement

109 mm

Dureté du bandage

A 92 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes

Variantes

Roulettes

5947UAP125P50 RAL9002

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. ...

Roulettes

5941UAP125P50 RAL9002

Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. C...

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement