Roulettes pivotantes à blocage directionnel 125 mm
Linea, 5941UAP125P50 RAL9002
Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur de roue | 20 mm |
Dimension de platine | 77 x 67,0 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
125 mm
Largeur de roue
20 mm
Dimension de platine
77 x 67,0 mm
Distance entre axe
61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diamètre des trous
8,5 mm
Déport
40 mm
Diamètre d'encombrement
258 mm
Hauteur
146 mm
Capacité de charge dynamique
110 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12530
Poids
1 kg
Diamètre du dôme
52 mm
Rayon d'encombrement
129 mm
Dureté du bandage
A 92 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à blocage directionnel