Roulettes
5946UAP150R36-32S30 CC R9002
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à ...
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Chape avec câble intégré protégé en polyéthyléne
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 150 mm |
Largeur de roue | 15 mm |
Diamètre de la tige | 32 mm |
Diamètre de roue
150 mm
Largeur de roue
15 mm
Diamètre de la tige
32 mm
Longueur de la tige
50 mm
Déport
48 mm
Diamètre d'encombrement
254 mm
Hauteur
155 mm
Capacité de charge dynamique
150 kg
Résistance à la température
- 10 / + 40 °C
Norme
similar_EN12531
Poids
1 kg
Rayon d'encombrement
123 mm
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à ...