Notre roulette motorisée e-drive flex

La solution pour réduire la pénibilité au travail



Vous recherchez une assistance supplémentaire pour déplacer vos chariots et tout autre appareil logistique sur roulettes ?
Les ingénieurs TENTE ont relevé le défi et ont développé e-drive flex, la roulette motorisée, réduisant considérablement les efforts de vos manutentionnaires.


e-drive devient e-drive flex


La roulette motorisée e-drive flex TENTE est spécialement conçue pour éviter tout risque de blessure et de développement de troubles musculo-squelettiques lors du démarrage de vos applications. Doublement innovante, cette roulette est aussi escamotable et donc également tractable à grande vitesse.

Cette roulette motorisée peut s'adapter à votre matériel existant, en étant montée en 5ème roue par exemple.
Elle se compose d’un boitier de contrôle, d’une télécommande, d’une batterie et d’un chargeur. Elle s’adapte à tous vos besoins à toutes vos applications, comme par exemple :
- Plateformes trolleys
- Chariots de services en milieu hospitalier
- Chariots agro-alimentaires
- Chariots à livres
- Chariots industriels
- Lits

En terme de fonctionnement, lors de son activation, le dispositif se retrouve en position basse, en contact au sol afin de pouvoir entrainer le chariot. Après quelques secondes et impulsion donnée, elle se relève, ou selon le programme, peut rester en assistance continue. A l’arrêt, la roulette e-drive est en position relevée afin de maintenir toute la flexibilité de vos applications.
En cas de batterie déchargée, le dispositif est doté d’une poignée permettant de stopper et relever la roue manuellement. Votre chariot reste opérationnel.

Nouveautés de l'e-drive flex :


• Nouvelle commande ergonomique et intuitive plug and play
• Batterie plus puissante pour une autonomie accrue : 14 ampères au lieu de 4,5
• Assistance paramétrable pour une aide au démarrage ou une aide en continu
• Temporisation de levée de roulette paramétrable

e-drive flex n'a plus aucune limite !


Retour sur les avantages de l’e-drive flex :


• Aide au démarrage de chariots lourds
• Augmentation de la productivité
• Amélioration de la stabilité des déplacements
• Réduction des arrêts maladie
• Réduction des efforts humains
• Adaptable sur de nombreuses applications déjà existantes
• Pas de maintenance
• Facile à manœuvrer
• Pouvant transporter jusqu' à 400 kg
• Le chariot reste mobile même en cas de panne

D'après les chiffres officiels*, les TMS représentent environ 40% du coût total des maladies professionnelles (avec ou sans arrêt de travail).
Le coût moyen d'un TMS est estimé à 21 152 €.
Télécharger le PDF

La CARSAT (caisse d’assurance retraite et de santé au travail) peut participer au financement de matériel pour prévenir l’apparition des TMS.
Renseignez-vous

Pour toute démonstration, notre service commercial se tient à votre disposition pour vous conseiller.

Déjà des succès en milieu hospitalier, automobile, aéronautique, service cosmétique.


TENTE
Better Mobility. Better Life.