Comment produisons-nous nos roues et roulettes colorées ?
La première étape consiste à effectuer une mesure photométrique de la teinte souhaitée et à l'analyser à l'aide d'instruments de mesure spéciaux. Sur la base de ces données et en tenant compte de tous les paramètres de processus décisifs, nous créons un échantillon de couleur pour vos roues et roulettes. Le résultat sera ensuite comparé à la teinte souhaitée en laboratoire. Après vérification, si la couleur correspond parfaitement à vos spécifications, elle est enregistrée comme échantillon de référence avec les données de processus correspondantes dans notre bibliothèque client.
Ainsi, en cas de besoin, nous pouvons la modifier ou la générer de nouveau pour vos roues et roulettes.
Pourquoi les roulettes et les roues doivent-elles être colorées ?
Les roues et roulettes colorées permettent une meilleure organisation. Le code couleur a une importance capitale dans les établissements de soins par exemple car il permet de déterminer des zones et de mettre en place des mesures de sécurité rapidement. Il permet aussi d'identifier les équipements mal rangés.
Qu'est-ce que le nouveau règlement sur les dispositifs médicaux (MDR) ?
Le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR) est obligatoire depuis le 26/05/21. Le MDR détermine comment les dispositifs médicaux et les accessoires sont introduits sur le marché, comment ils sont mis à disposition et comment ils doivent être utilisés. Ce nouveau règlement s'applique aux dispositifs médicaux destinés à être utilisés sur des patients. L'objectif global de ce nouveau règlement est de garantir la sécurité des patients.