- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
-
Roulettes par capacité de charge
Roulettes par capacité de charge
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Accessoire 400 mm
Cet accessoire pour roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une mobilité fluide sous charge. Sa capacité de charge statique atteint 500 kg, permettant un stockage sécurisé d'équipements lourds. Conçu pour les applications industrielles exigeantes, il assure une performance fiable et durable dans diverses conditions d'utilisation professionnelle.
Accessoire
Le Glide est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, offrant une hauteur totale de 60 mm qui assure une intégration parfaite dans les systèmes de manutention. Avec un poids de seulement 0,04 kg, cet accessoire maintient la légèreté de l'ensemble tout en supportant une charge dynamique maximale de 50 kg à une vitesse de déplacement de 3 km/h, garantissant ainsi une utilisation fiable dans les applications industrielles.
Accessoire 160 mm
L'Alpha est un accessoire de roulette conçu pour des applications industrielles exigeantes, offrant une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 600 kg. Cet accessoire présente une hauteur totale de 200 mm et est équipé d'une platine de fixation aux dimensions de 137 mm de longueur sur 115 mm de largeur, garantissant une installation stable et sécurisée.
Accessoire 65 mm
Le Stylea est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, offrant une hauteur totale de 74 mm pour une intégration précise dans diverses applications. Avec un poids de seulement 0,14 kg, cet accessoire maintient une charge dynamique maximale de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, tout en supportant une charge statique de 100 kg, garantissant ainsi une utilisation fiable et durable.
Accessoire 160 mm
Cet accessoire pour roulette présente une hauteur totale de 170 mm et un poids de 1,64 kg, avec une plaque de fixation de dimensions 140 mm × 115 mm. Il offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 250 kg, garantissant une performance fiable pour diverses applications industrielles nécessitant mobilité et stabilité.
Accessoire 200 mm
Cet accessoire pour roulette présente une hauteur totale de 210 mm et un poids de 1,68 kg, avec une plaque de fixation de dimensions 140 mm × 115 mm. Il offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 250 kg, garantissant une performance fiable pour diverses applications industrielles nécessitant mobilité et stabilité.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette présente une hauteur totale de 30 mm et dispose d'une plaque de fixation aux dimensions de 135 mm de longueur sur 110 mm de largeur. Il offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant ainsi une performance fiable pour les applications industrielles nécessitant une mobilité contrôlée et une résistance élevée aux charges.
Roulette pivotante 45 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à pivot à simple rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise, et affiche un diamètre de 45 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 54 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que les armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier légère intègre un roulement à simple rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 65 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant mobilité et maniabilité.
Roulette pivotante 65 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement à simple rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir et un moyeu lisse comme système de roulement. Le diamètre de roue est de 65 mm et la hauteur hors tout atteint 85 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement pour les armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une mobilité fiable et une construction robuste.
Roulette fixe 50 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier, légère assurant une construction robuste et durable. La roue est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 65 mm, permettant une intégration optimale dans des applications compactes. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, la rendant idéale pour des équipements légers à moyens nécessitant une mobilité contrôlée et une capacité de charge fiable.
Roulette fixe 65 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère, offrant un excellent rapport résistance-poids pour les applications industrielles. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, garantissant une adhérence optimale et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Avec un diamètre de roue de 65 mm, cette roulette affiche une hauteur totale de 85 mm, permettant une intégration compacte dans diverses configurations. Elle supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, répondant aux exigences des équipements mobiles légers à moyens.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout de la roulette atteint 60 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 23 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 46 kg, ce qui en fait une solution idéale pour les applications légères nécessitant mobilité et maniabilité.
Roulette pivotante 40 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et efficace. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier légère et intègre un roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 40 mm et la hauteur totale de 52 mm permettent une intégration compacte dans diverses applications. Cette roulette supporte une charge dynamique de 20 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 40 kg, garantissant des performances fiables pour les équipements légers à moyens.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et efficace. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et intègre un roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 50 mm et la hauteur totale de 60 mm permettent une intégration compacte dans diverses applications. Cette roulette supporte une charge dynamique de 23 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 46 kg, garantissant des performances fiables pour les équipements mobiles légers à moyens.
Roulette pivotante 40 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec un roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Les dimensions compactes incluent une hauteur totale de 51 mm et un diamètre de roue de 40 mm, permettant une intégration aisée dans des espaces restreints. Cette roulette supporte une charge dynamique de 20 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 40 kg, la rendant idéale pour des applications légères à moyennes nécessitant mobilité et maniabilité.
Roulette pivotante 40 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse et offrant un diamètre de 40 mm pour une manœuvrabilité optimale dans les espaces restreints. Les dimensions compactes incluent une hauteur hors tout de 53 mm, permettant une intégration aisée sous les équipements. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, garantissant des performances fiables pour diverses applications industrielles et commerciales nécessitant mobilité et robustesse.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse et offrant un diamètre de 50 mm pour une manœuvrabilité optimale. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 69 mm, permettant une intégration compacte dans diverses applications. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, garantissant des performances fiables pour les équipements mobiles légers à moyens.
Roulette pivotante 40 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et efficace. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier légère et intègre un roulement à pivot à simple rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 40 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 55 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 80 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles légères nécessitant mobilité et résistance.
Roulette fixe 14 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation, offrant une installation stable et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne, garantissant une résistance mécanique optimale dans les applications industrielles. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, assurant une excellente durabilité et une résistance à l'usure. Le système de roulement utilise un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide et silencieux. Avec un diamètre de roue de 14 mm et une hauteur totale de 17 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 25 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 50 kg, la rendant idéale pour les applications nécessitant un encombrement réduit.
Roulette pivotante 25 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à simple rangée de billes pour le pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise comme palier. Le diamètre de roue est de 25 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 36 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 10 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 20 kg. Cette roulette convient particulièrement aux armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roulette pivotante 36 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 36 mm, cette roulette compacte offre une hauteur hors tout de 48 mm. Elle supporte une charge dynamique de 30 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 60 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une mobilité contrôlée dans des espaces restreints.
Roulette fixe 38 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne assurant une robustesse optimale. La roue est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide et silencieux. Le diamètre de roue est de 38 mm et la hauteur hors tout de l'ensemble atteint 48 mm, offrant un encombrement compact. Cette roulette présente une capacité de charge dynamique de 30 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique admissible de 60 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications légères nécessitant mobilité et maniabilité dans des espaces restreints.
Roulette pivotante 25 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement à simple rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise d'un diamètre de 25 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 86 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux applications telles que les armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une mobilité contrôlée et une résistance adaptée aux environnements professionnels.