Accessoire 65 mm
Stylea
EAN:
4031582438765
Réf. produit :
5925YGI065S70-M10x15 Dom23
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Surface peinte
Le Stylea est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, offrant une hauteur totale de 74 ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Le Stylea est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, offrant une hauteur totale de 74 mm pour une intégration précise dans diverses applications. Avec un poids de seulement 0,14 kg, cet accessoire maintient une charge dynamique maximale de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, tout en supportant une charge statique de 100 kg, garantissant ainsi une utilisation fiable et durable.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement