Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 36 mm, cette roulette compacte offre une hauteur hors tout de 48 mm. Elle supporte une charge dynamique de 30 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 60 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une mobilité contrôlée dans des espaces restreints.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
1430PII036P40-42
EAN
4031582332551
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
30 kg
Capacité de charge statique
60 kg
Hauteur
48 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,07 kg
Nom du produit
Compacta
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine carrée
Diamètre des trous de la platine
5,5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
35 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
35 mm
Longueur de la platine
42 mm
Largeur de la platine
42 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, légère
Pivot
Simple rangée de billes
Diamètre d'encombrement
64 mm
Déport
13 mm
Rayon d'encombrement
32 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
75 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
36 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Logement solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement discret
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faible vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Variantes
Roulette fixe 38 mm
Roulette fixe 38 mm
Compacta
2198PII036P40-42

La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne assurant une robustesse optimale. La roue est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide et silencieux. Le diamètre de roue est de 38 mm et la hauteur hors tout de l'ensemble atteint 48 mm, offrant un encombrement compact. Cette roulette présente une capacité de charge dynamique de 30 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique admissible de 60 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications légères nécessitant mobilité et maniabilité dans des espaces restreints.

38 mm
48 mm
30 kg
38 mm
48 mm
30 kg