Accessoire
Accessoire
EAN:
4031582450941
Réf. produit :
Obrotnica
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
Cet accessoire pour roulette présente une hauteur totale de 30 mm et dispose d'une plaque de fixation aux dimensions de 135 mm d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Cet accessoire pour roulette présente une hauteur totale de 30 mm et dispose d'une plaque de fixation aux dimensions de 135 mm de longueur sur 110 mm de largeur. Il offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant ainsi une performance fiable pour les applications industrielles nécessitant une mobilité contrôlée et une résistance élevée aux charges.
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Caractéristiques spéciales