Roulettes et roues pour magasins et supermarchés
Roue 200 mm
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm et un moyeu d'une longueur de 54 mm, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 500 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1200 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, et divers équipements de transport.
Roue 300 mm
La roue Puretech en fonte présente un diamètre de 300 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 85 mm, équipée d'un roulement à billes de précision, d'un moyeu de 92 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1920 kg et des capacités dynamiques de 960 kg à 4 km/h et 800 kg à 6 km/h, adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier de magasin, armoires à outils, équipements de transport et d'élimination des déchets.
Roue 80 mm
La roue Puretech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 35 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé de roulements rouleaux. Le moyeu d'une longueur de 44,4 mm dispose d'un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm, un moyeu d'une longueur de 48 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue et elle est équipée de roulements rouleaux pour assurer une rotation fluide. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 76,2 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 76,2 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 31,75 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 40 mm et d'un alésage d'axe de 12,1 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg. Elle convient parfaitement aux applications telles que les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 88,9 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 88,9 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 31,75 mm et un moyeu lisse d'une longueur de 40 mm, équipée d'un alésage de 12,1 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 95 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 190 kg, la rendant idéale pour les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 101,6 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 101,6 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 31,75 mm et un moyeu lisse d'une longueur de 40 mm, équipée d'un alésage de 12,1 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 113 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 226 kg, la rendant idéale pour les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 127 mm
La roue Supratech présente un diamètre de 127 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 31,75 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un moyeu lisse de 40 mm de longueur et d'un alésage de 12,1 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 250 kg, la rendant parfaitement adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 76,2 mm
La roue Basetech en polypropylène présente un diamètre de 76,2 mm avec une largeur de bande de roulement de 31,75 mm, un moyeu lisse d'une longueur de 40 mm et un alésage d'axe de 12,1 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 115 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 230 kg, la rendant adaptée aux applications sur roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 88,9 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 88,9 mm avec une largeur de bande de roulement de 31,75 mm, un moyeu lisse d'une longueur de 40 mm et un alésage d'axe de 12,1 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène pour le corps et la bande de roulement, elle offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 250 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 101,6 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 101,6 mm avec une largeur de bande de roulement de 31,75 mm, un moyeu lisse d'une longueur de 40 mm et un alésage d'axe de 12,1 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène pour le corps et la bande de roulement, elle offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 127 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 127 mm avec une largeur de bande de roulement de 31,75 mm et une longueur de moyeu de 40 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12,1 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, elle offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 76,2 mm
La roue Supratech présente un diamètre de 76,2 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 31,75 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 41 mm de longueur avec un alésage d'axe de 9,8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 88,9 mm
La roue Supratech présente un diamètre de 88,9 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 31,75 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 41 mm de longueur et un alésage d'axe de 9,8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 95 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 190 kg, la rendant adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 101,6 mm
La roue Supratech présente un diamètre de 101,6 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 31,75 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 41 mm de longueur avec un alésage d'axe de 9,8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 113 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 226 kg, la rendant adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 127 mm
La roue Supratech présente un diamètre de 127 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 31,75 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 41 mm de longueur avec un alésage d'axe de 9,8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 250 kg, la rendant adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 34 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un alésage d'essieu de 20 mm de diamètre avec une longueur de moyeu de 44,4 mm. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roue 100 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 34 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre avec une longueur de moyeu de 44,4 mm. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en polyamide équipé de roulements rouleaux. Le moyeu d'une longueur de 44,4 mm dispose d'un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, navettes automatisées, chariots industriels et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en polyamide équipé de roulements rouleaux. Le moyeu d'une longueur de 44,4 mm dispose d'un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, navettes automatisées, chariots industriels et équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 300 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale est de 600 kg, ce qui la rend adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et diverses applications industrielles.
Roue 200 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Le corps est fabriqué en polyamide et équipé de roulements rouleaux, avec un moyeu d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 800 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 40 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et une capacité statique de 600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 80 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 28 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 180 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV, AMR, équipements aéroportuaires, construction automobile OEM et équipements médicaux.