Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Basetech présente un diamètre de 127 mm avec une largeur de bande de roulement de 31,75 mm et une longueur de moyeu de 40 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12,1 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, elle offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
POO5x1.25-Ø0.5 HL 40
EAN
4031582436112
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Nom du produit
Basetech
Norme
Institut des fabricants de roues et roulettes
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
66 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12,1 mm
Longueur de moyeu
40 mm
Largeur du bandage
31,75 mm
Diamètre
127 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible