Roue 76,2 mm
Supratech
EAN:
4031582436129
Réf. produit :
PJP3x1.25-Ø9.8 HL41
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Supratech présente un diamètre de 76,2 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 31,...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Supratech présente un diamètre de 76,2 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 31,75 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 41 mm de longueur avec un alésage d'axe de 9,8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.