Roue 200 mm
Novatech
EAN:
4031582429633
Réf. produit :
ITP200x50-Ø47x12 convex TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Documents
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_FR_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_FR_TRI.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_FR_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_FR_TFR.pdf
- TENTE_Entertainment_FR_TRI.pdf
- TENTE_Delta_Product_information_FR.pdf
- TENTE_Intralogistic_FR_TRI.pdf
- TENTE_Polyurethane_solutions_Flyer_FR_TFR.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_FR_TFR.pdf
- Product_brochure_Omikron_FR.pdf
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm et un moyeu d'une longueur de 54 mm, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 500 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1200 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, et divers équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.