Roue 88,9 mm
Supratech
EAN:
4031582436051
Réf. produit :
PJO3.5x1.25-Ø0.5 HL40
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 88,9 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'u...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 88,9 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 31,75 mm et un moyeu lisse d'une longueur de 40 mm, équipée d'un alésage de 12,1 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 95 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 190 kg, la rendant idéale pour les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.