125 mm
Agila care
EAN:
4031582342338
Réf. produit :
2476YGO125R26-28S45 4xM8
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Nettoyage stérile
La roulette pivotante à blocage total centralisé Agila care est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé permettant...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total centralisé Agila care est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé permettant un contrôle optimal du mouvement. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène, conducteur d'électricité et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 163 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les lits de soins, hôpitaux, maisons de retraite et de repos.
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
Nettoyage stérile
Roues pour stérilisation à la vapeur dans des autoclaves utilisés en zones stériles
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central