Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes. Cet élément technique, d'un poids de 0,12 kg, offre une solution compacte et légère pour les applications nécessitant un contrôle précis. Sa conception robuste garantit une fiabilité durable dans les environnements industriels exigeants. Le levier assure une commutation fluide et efficace, permettant aux utilisateurs d'actionner les mécanismes de la roulette avec une force minimale. Cet accessoire s'intègre facilement aux systèmes existants et contribue à améliorer la performance globale du système de mobilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift
EAN
4031582322095
S4 Materialnummer
199002878
Core attributes
Gehäusetyp
Accessoire
Gesamtgewicht
0.12 kg
Produktname
Levier de commutation
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
special-features-image
Fonctionnalités spéciales