Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
L'Adaptateur est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de connexion fiable et polyvalente. Avec un poids de 0,1 kg, ce composant léger s'intègre facilement dans les assemblages existants sans ajouter de charge significative au système. Cet accessoire garantit une compatibilité optimale entre différents éléments de roulettes, permettant une installation rapide et une maintenance simplifiée. Sa conception robuste assure une performance durable dans les environnements industriels et commerciaux, tout en maintenant les tolérances requises pour un fonctionnement précis.
Numéros d'article
Artikelnummer
Adapter m. Gew. Stift
EAN
4031582317565
S4 Materialnummer
199002041
Core attributes
Gehäusetyp
Accessoire
Gesamtgewicht
0.1 kg
Produktname
Adaptateur
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
special-features-image
Fonctionnalités spéciales