Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes. Cet élément de commande offre une solution pratique pour actionner les mécanismes de verrouillage ou de directionnalité des castors. Avec un poids de 0,06 kg, ce composant léger s'intègre facilement dans les systèmes existants sans ajouter de charge significative. Le levier de commutation garantit une manipulation ergonomique et une fiabilité accrue lors de l'utilisation quotidienne des équipements mobiles. Sa conception robuste assure une durabilité optimale dans les environnements industriels et commerciaux exigeants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift
EAN
4031582322101
S4 Materialnummer
199004941
Core attributes
Gehäusetyp
Accessoire
Gesamtgewicht
0.06 kg
Produktname
Levier de commutation
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
special-features-image
Fonctionnalités spéciales