Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes. Cet élément de commande permet une manipulation précise et ergonomique des mécanismes de verrouillage ou de directionnalité des roulettes. Avec un poids de 0,09 kg, ce composant léger s'intègre facilement dans les assemblages existants sans ajouter de charge significative au système. Le levier de commutation offre une solution fiable pour les applications industrielles et commerciales nécessitant un contrôle manuel régulier des roulettes, garantissant une performance durable et une maintenance simplifiée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift
EAN
4031582322118
S4 Materialnummer
199008215
Core attributes
Gehäusetyp
Accessoire
Gesamtgewicht
0.09 kg
Produktname
Levier de commutation
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
special-features-image
Fonctionnalités spéciales