125 mm
Agila care
EAN:
4031582341997
Réf. produit :
2474YGO125R26-28S45 4xM8
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Nettoyage stérile
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Agila care est équipée d'une tige pour roulette à blocage cent...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Agila care est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé permettant un contrôle précis du mouvement. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse, et mesure 125 mm de diamètre. Les dimensions totales atteignent 163 mm de hauteur hors tout. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les lits de soins, hôpitaux, maisons de retraite et de repos.
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
Nettoyage stérile
Roues pour stérilisation à la vapeur dans des autoclaves utilisés en zones stériles
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central