-
200 mm
-
400 kg
-
240 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 200 mm
inoxydable,
Zeta, 8677UFX200P63
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, protégé et chemin de billes traité, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, petits pare-fils, roulements à billes de précision protégés
-
160 mm
-
300 kg
-
200 mm
Roulettes fixes 160 mm
inoxydable,
Zeta, 8678UFX160P63
Roulette fixe, Chape en acier inoxydable, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, petits pare-fils, roulements à billes de précision protégés
-
300 mm
-
1,200 kg
-
355 mm
Roulettes pivotantes 300 mm
Kappa, 9650FTP300P63
Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
300 mm
-
1,200 kg
-
355 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 300 mm
Kappa, 9652FTP300P63
Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
125 mm
-
100 kg
-
163 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Agila, 2470PJO125R05-32
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Tige. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
125 mm
-
100 kg
-
163 mm
Blocage central 2 fonctions 125 mm
Agila, 2476PJO125R36-32S30 4xM6
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
100 mm
-
100 kg
-
138 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 100 mm
Agila, 2474PJP100R36-32S30 4xM6
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils
-
125 mm
-
100 kg
-
163 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Agila, 2474PJP125R36-32S30 4xM6
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils
-
150 mm
-
100 kg
-
188 mm
Blocage central 2 fonctions 150 mm
Agila, 2476PJP150R36-32S30 4xM6
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils
-
125 mm
-
200 kg
-
155 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Alpha, 3470POO125P62
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse