Données techniques
Principales fonctions de la roulette Agila
Stabilité directionnelle optimisée
Dispositif de blocage directionnel pour une meilleure stabilité de roulement et un meilleur déplacement en ligne droite sur les longs trajets.
Blocage central facile d’utilisation
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier de commande centralisé.
Solution pratique intégrée
Tous les composants techniques du blocage central sont intégrés.
Montage rapide
Assemblage plus rapide grâce à la facilité de montage des fixations.
Diverses fixations possibles
Différentes dimensions de fixation pour tout type d'applications
Manœuvrabilité optimisée
Roulette jumelée avec une manœuvrabilité augmentée grâce à l’effet différentiel.
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques des décharges électrostatiques.
Transport sécurisé grâce à un faible niveau de vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement.
Immobilisation sécurisée
Dispositif de blocage total pour bloquer simultanément la roue et le pivot.
Nettoyage stérile
Roues prévues pour les zones stériles par la stérilisation à la vapeur en autoclave.
Possibilité d'assortir les couleurs
Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.
Surface peinte
Chape noire avec vernissage à immersion cathodique résistant aux rayures.
Qualité certifiée
Testée dans notre propre laboratoire selon les normes européennes.
Résistance à la chaleur
Roues Duratech en polyamide ou plastique thermodurci résistant pour une utilisation dans des environnements extrêmes.
Résistance à la lavabilité
Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable.
Etanchéïté
Roues avec moyeu étanche contre les projections d’eau et la saleté.
Chape solide
Roulette jumelée pour une capacité de charge augmentée et une hauteur minime.
Respect des normes sanitaires
Utilisable dans les cuisines industrielles (DIN 18867 partie 8).
Roulement silencieux
Versions de roues particulièrement souples pour un environnement de travail silencieux.
Bandages non marquants
Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.
Bandages non tachants
Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés. Également utilisable sur des sols en bois non traité et en pierre naturelle.
Roues faciles à entretenir
Pare-fils optimisé pour éviter les saletés et facile à nettoyer.
Maintenance économique
Les axes filetés permettent un remplacement de roue plus facile.
Des matériaux non dangereux
Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).
Produits et support
Nos solutions
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgique
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com