Données techniques
Les fonctions principales de la roulette Aviana
Pivotement aisé
Tête de pivot avec double rangées de billes.
Blocage central facile d’utilisation
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier d'actionnement central.
Manœuvrabilité optimisée
Roulette jumelée avec une manœuvrabilité augmentée grâce à l’effet différentiel.
Empêche les mouvements inopinés
Blocage de roue à actionnement manuel.
Résistance aux flammes certifiée
Certificat conforme FAR / JAR 25.853
Possibilité d'assortir les couleurs
Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.
Design reconnu
Récompensé par des prix renommés attribués par des jurys internationaux.
Qualité certifiée
Testée dans notre propre laboratoire selon la norme européenne.
Chape solide
Roulette jumelée pour une capacité de charge augmentée et une hauteur minime.
Composants résistants aux produits chimiques
Insensibles à de nombreux détergents et substances chimiques.
Matériaux simples d’entretien
Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable ou aluminium.
Roulement silencieux
Versions de roues particulièrement souples pour un environnement de travail calme.
Bandages non marquants
Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.
Bandages non tachants
Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés. Également utilisable sur des sols en bois non traité et en pierre naturelle.
Des matériaux non dangereux
Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).
Temps de nettoyage réduit
Grâce aux surfaces lisses, le nettoyage des roulettes est simple et rapide.
Poids léger
Construction extrêmement légère.
Produits et support
Nos solutions
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgique
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com