Roulettes pivotantes 300 mm
Kappa, 9650FTP300P63
Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 300 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Dimension de platine | 135 x 110 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
300 mm
Largeur de roue
50 mm
Dimension de platine
135 x 110 mm
Distance entre axe
105 x 80/75 mm
Diamètre des trous
11 mm
Déport
70 mm
Diamètre d'encombrement
445 mm
Hauteur
355 mm
Capacité de charge dynamique
1,200 kg
Résistance à la température
- 10 / + 60 °C
Norme
EN_12533
Poids
15 kg
Diamètre du dôme
111 mm
Rayon d'encombrement
223 mm
Dureté du bandage
A 92 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes