-
100 mm
-
200 kg
-
128 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Alpha, 3477IEP100P62
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
-
100 mm
-
250 kg
-
128 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Alpha, 3477ITP100P62
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
200 mm
-
75 kg
-
240 mm
Roulettes pivotantes 200 mm
Alpha, 3470DPR200P63 grey
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue acier, Bandage: pneumatique, roulements rouleaux, profil ligné
-
125 mm
-
100 kg
-
157 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Stora, 2340PJP125P30-13
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, pivot sur roulement à billes de précision avec joint de protection en polyuréthane, Axe de roue boulonné., Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
50 mm
-
40 kg
-
66 mm
Roulettes pivotantes 50 mm
Compacta, 1430POI050P60-59X47
Roulette pivotante, Chape en acier zingué, pivot sur simple rangée de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse
-
200 mm
-
800 kg
-
240 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 200 mm
Zeta, 4687FTP200P63 TFR
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
50 mm
-
40 kg
-
70 mm
Roulettes pivotantes 50 mm
Agila, 1470PAO050P40
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Fixation à platine. Corps de roue en polypropylène, Bandage polyuréthane injecté, RAL 7015, Moyeu lisse.
-
100 mm
-
125 kg
-
129 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Integral twin, 2940UAP100R05-32
Roulette pivotante, Structure en acier embouti, pivot sur roulement à billes, chape avec habillage synthétique., Tige. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Renseignement: Produit certifié TÜV.
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-13 RAL9002
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
160 mm
-
540 kg
-
210 mm
Roulettes pivotantes 160 mm
Delta, 3640SEP160P63
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue en acier mécano-soudé peint, bandage caoutchouc élastique noir vulcanisé, roulement à billes de précision.