Blocage central 2 fonctions 150 mm
Agila, 2476PJP150R36-32S30 4xM6

EAN:
4031582301847

Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 150 mm
Largeur de roue 32 mm
Diamètre de la tige 32 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

150 mm

Largeur de roue

32 mm

Diamètre de la tige

32 mm

Longueur de la tige

51 mm

Déport

45 mm

Diamètre d'encombrement

240 mm

Hauteur

188 mm

Capacité de charge dynamique

100 kg

Résistance à la température

- 20 / + 60 °C

Norme

EN_12530

Poids

1 kg

Diamètre du dôme

60 mm

Rayon d'encombrement

120 mm

Dureté du bandage

A 87 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Blocage central 2 fonctions

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement