Alpha
3478UAR160P63 natural/3004
Core attributes
| Applications | Automobile, Chariots libre-service, Commerce, Industries utilisateurs, Logistique pour le commerce de détail, Machines et équipements d’atelier, Mobilité urbaine, Restauration, Solutions d’entreposage, Établissements médicaux |
|---|---|
| Nom du produit | Alpha |
| Type de produit | Roulette fixe |
| Capacité de charge à 4 km/h | 350 KG |
| Capacité de charge statique | 700 KG |
| Plage de température (minimale) | -25 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 200 mm |
| Largeur totale | 115 mm |
| Poids | 1,48 KG |
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
| Corps de roue | Polyamide |
|---|---|
| Bandage | Polyuréthane, injecté |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Couleur de la roue | Natural white |
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur du bandage | 40 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Fitting
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
|---|---|
| Longueur de la platine | 137 mm |
| Largeur de la platine | 115 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |