Agila
2478DYK050P41-55
Core attributes
| Applications | Chariots de nettoyage industriels, Industries utilisateurs, Mobilier professionnel, Soins de santé Ameublement, Établissements médicaux |
|---|---|
| Nom du produit | Agila |
| Caractéristiques spéciales | Conducteur d’électricité |
| Type de produit | Roulette fixe |
| Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
| Capacité de charge statique | 80 KG |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Hauteur | 69 mm |
| Largeur totale | 35 mm |
| Poids | 0,15 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Housing
| Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
|---|---|
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur | Zingué bleu |
| Diamètre du dôme | 27 mm |
Wheel
| Corps de roue | Tôle d’acier |
|---|---|
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d’électricité |
| Roulement | Roulement à billes conique |
| Couleur de la roue | Zingué bleu |
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur du bandage | 19 mm |
| Largeur de roue | 19 mm |
| Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |
Fitting
| Type de fixation | Platine carrée |
|---|---|
| Longueur de la platine | 55 mm |
| Largeur de la platine | 55 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 38,5 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 44 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 38,5 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 44 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 6,3 mm |