Maxtech
XSP200x32-Ø8
Core attributes
Rakendused | Machinery & Workshop Equipment, Professional Cleaning Carts, Shopping Trolleys, Sterilization |
---|---|
Toote nimi | Maxtech |
Erifunktsioonid | Electric conductive |
Toote tüüp | Wheel |
kandevõime 3 km/h juures | 160 KG |
kandevõimestaatiline | 320 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
Üldine kaal | 0.79 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Polyamide, electric conductive |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, injected, electric-conductive |
Laagr | Precision ball bearing |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 200 mm |
veerepinna laius | 32 mm |
võll'i ava diameeter | 8.1 mm |
rummu laius | 36.5 mm |
veerepind (D) | 46 Shore D |