Maxtech
XSP200x32-Ø8
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Iepirkumu ratiņi, Profesionāli tīrīšanas ratiņi, Sterilizēšana |
---|---|
Produkta nosaukums | Maxtech |
Produkta veids | Ritenis |
Īpašas funkcijas | Elektrovadītspējīga |
Kravnesība pie 3 km/h | 160 KG |
Statiskā kravnesība | 320 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais svars | 0,79 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds, elektrovadītspējīgs |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 200 mm |
Protektora platums | 32 mm |
Ass atveres diametrs | 8,1 mm |
Rumbas garums | 36,5 mm |
Protektora cietība (D) | 46 Krasts D |