核心属性
产品名称 | Maxtech |
---|---|
应用 | 专业清洗车, 机械和车间设备, 灭菌, 购物推车 |
产品类型 | 轮子 |
特殊功能 | 导电 |
3 公里/小时时的载重 | 160 KG |
载重静态 | 320 KG |
温度范围(最低) | -25 °C |
温度范围(最大) | 80 °C |
总重量 | 0.79 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
轮子
主体材料 | 聚酰胺,导电 |
---|---|
胎面材料 | 聚氨酯,注塑,导电 |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮径 | 200 mm |
胎面宽度 | 32 mm |
轴孔直径 | 8.1 mm |
中心长度 | 36.5 mm |
胎面硬度 (D) | 46 肖氏 D |