Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno total Alpha smart está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno resistente con una banda de rodadura de goma termoplástica que ofrece excelente tracción y durabilidad, complementada por un rodamiento de rodillos de alta calidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas pero robustas. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 200 kg, asegurando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
3377PJR125P62
EAN
4031582360615
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno total
Capacidad de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
155 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
1.03 kg
Nombre del producto
Alpha smart
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
9 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
77 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
60 mm
Longitud de la placa
105 mm
Anchura de la placa
85 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Delgado
Material
Chapa de acero, pesada
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
233 mm
Desplazamiento
40 mm
Radio de giro
116.5 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

La rueda giratoria rueda Alpha smart está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno resistente con una banda de rodadura de goma termoplástica que asegura un excelente agarre y protección del suelo, mientras que el rodamiento de rodillos interno optimiza el rendimiento de rodadura. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y movilidad eficiente.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

La rueda giratoria rueda Alpha smart está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno resistente con una banda de rodadura de goma termoplástica que asegura un excelente agarre y protección del suelo, mientras que el rodamiento de rodillos interno optimiza el rendimiento de rodadura. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y movilidad eficiente.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg