Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La Galea stainless es una rueda giratoria con freno direccional diseñada con fijación mediante agujero para tornillo. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso inoxidable para máxima resistencia a la corrosión. Con un diámetro de rueda de 100 mm, la unidad alcanza una altura total de 139 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente indicada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como en sillas de ducha.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5081PJM100P30-12
EAN
4031582383409
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno direccional
Ancho total
66 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
139 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.46 kg
Nombre del producto
Galea stainless
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
12 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Cerrado
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable
Diámetro del domo
59 mm
Interferencia de giro
256 mm
Desplazamiento
40 mm
Radio de giro
128 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
30 mm
Diámetro
100 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso, Inoxidable
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Conforme a las normas
Aplicable en la industria alimentaria (aprobación Lerpac)
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea stainless
5080PJM100P30-12

La Galea stainless es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso inoxidable para un rendimiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 139 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente indicada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como en sillas de ducha.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Galea stainless
5087PJM100P30-12

La Galea stainless es una rueda giratoria con freno total equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso inoxidable para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 139 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como para sillas de ducha.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea stainless
5080PJM100P30-12

La Galea stainless es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso inoxidable para un rendimiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 139 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente indicada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como en sillas de ducha.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Galea stainless
5087PJM100P30-12

La Galea stainless es una rueda giratoria con freno total equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso inoxidable para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 139 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como para sillas de ducha.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg