Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno de rueda Smiles incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 50 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 71,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 80 kg, siendo ideal para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5525PJI050L51-10 BEAR, Green
Atributos principales
Tipo de cara
Oso
Tipo
Rueda giratoria con Freno de rueda
Ancho total
55 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidad de carga estática
80 kg
Altura total
71.5 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.1 kg
Nombre del producto
Lumina
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno
10 mm
Carcasa
Color
Verde claro (Pantone 376C)
Forma de Horquilla Forma
Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo
23 mm
Interferencia de giro
120 mm
Desplazamiento
20 mm
Radio de giro
60 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
90 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
10 mm
Diámetro
50 mm
Anchura del cuerpo
10 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Color Banda de rodadura
Gris tráfico A (RAL7042)
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador
Color Aro
Verde claro (Pantone 376C)

Premio al Diseño Red Dot

Premio al Diseño Red Dot

special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Integración visual
Diferentes diámetros de cúpula para una transición perfecta de la rueda a la aplicación
Cubierta robusta
Cubierta hecha de zinc fundido a presión sólido o material sintético
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Menos limpieza
Gracias a las superficies lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar
Caras brillantes y coloridas
Oso, vaca, gato y avión. Cualquier combinación es posible
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Placa de montaje
P10-40x17 / 8

Este accesorio con espiga con placa en forma de U está diseñado para ruedas industriales, ofreciendo una solución de montaje compacta con dimensiones de placa de 40 mm de longitud y 17 mm de anchura. Con una altura total de 8 mm y un peso de 0,04 kg, proporciona una capacidad de carga dinámica de 40 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, garantizando un rendimiento fiable en aplicaciones industriales ligeras.

Uso ligero
8 mm
Uso ligero
8 mm
Accesorio
Placa de montaje
P11-40x17 / 8

Este accesorio con espiga con placa en forma de L está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, ofreciendo una altura total de 8 mm con dimensiones de placa de 40 mm de longitud y 17 mm de anchura. El componente proporciona una capacidad de carga dinámica de 40 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, garantizando un rendimiento fiable en diversas condiciones operativas industriales.

Uso ligero
8 mm
Uso ligero
8 mm
Accesorio
Placa de montaje
P11-40x25 / 8

Este accesorio con espiga con placa en forma de L está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, ofreciendo una altura total de 8 mm y dimensiones de placa de 40 mm de longitud por 25 mm de anchura. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 80 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para sistemas de rodamiento industrial.

Uso ligero
8 mm
Uso ligero
8 mm
Accesorio
Placa de montaje
P11-40x27 / 8

Este accesorio con espiga con placa en forma de L está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, ofreciendo una altura total de 8 mm y dimensiones de placa de 40 mm de longitud por 27 mm de anchura. El componente proporciona una capacidad de carga dinámica de 40 kg a velocidades de hasta 3 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 80 kg, garantizando un rendimiento fiable en diversas condiciones operativas.

Uso ligero
8 mm
Uso ligero
8 mm
Accesorio
Eje
S70-10x10 / 8

Este accesorio con vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, ofreciendo una altura total de 6 mm y un peso de 0,02 kg. El componente proporciona una capacidad de carga dinámica de 40 kg a velocidades de hasta 3 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 80 kg, garantizando un rendimiento confiable en diversas condiciones operativas.

Uso ligero
6 mm
Uso ligero
6 mm
Accesorio
Eje
R10-8x28 / 8

Este accesorio con espiga roscada está diseñado específicamente para ruedas y presenta una altura total de 3,5 mm con un peso de 0,02 kg. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para aplicaciones industriales que requieren componentes de fijación precisos y duraderos.

Uso ligero
3.5 mm
Uso ligero
3.5 mm