Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento suave y silencioso. El diámetro de la rueda es de 75 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 100 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 55 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 110 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
2478DIK075P60-67x60
EAN
4031582030082
S4 Materialnummer
990004890
Core attributes
Gehäusetyp
Rueda fija
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
55 kg
Statische Tragfähigkeit
110 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.31 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa rectangular
Plattenloch Durchmesser
6.3 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
48 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
40 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
48 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
40 mm
Plattenlänge
67 mm
Plattenbreite
60 mm
Housing
Farbe
Pasivado azul
Gabelform
Ancho
Material
Chapa de acero, mediana
Schwenklager
Dos carreras de bolas
Dom Durchmesser
43 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Chapa de acero
Material der Lauffläche
Goma maciza, sin marcas
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Con protector de roscas
Lager
Rodamiento de bolas cónico
Radfarbe
Pasivado azul
special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

El aro Puretech es una rueda de 75 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas giratorias, fabricada con un cuerpo de chapa de acero y equipada con un rodamiento de bolas cónico que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza sin marcas con un ancho de 25 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 28 mm y dispone de un orificio de eje de 6 mm de diámetro para su montaje. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 110 kg y una capacidad de carga dinámica de 55 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg