Rueda fija 200 mm
Alpha
Número de pedido:
990032644
EAN:
4031582380637
Número de producto:
3478ITP200P63
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Uso ininterrumpido
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segu...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece características dimensionales óptimas. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a 4 km/h y 150 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 700 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, maquinaria industrial y equipos de transporte diversos.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales