Aro 85 mm
Duratech
Número de pedido:
199832616
EAN:
4031582331240
Número de producto:
TOP 085x90-Ø20 HL90
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Duratech es una rueda para castor fabricada en poliamida pesada, idéntica con cuerpo de aro, que presenta un diámetro de ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Duratech es una rueda para castor fabricada en poliamida pesada, idéntica con cuerpo de aro, que presenta un diámetro de 85 mm y un ancho de banda de rodadura de 90 mm. El cubo tiene una longitud de 90 mm y el orificio del eje cuenta con un diámetro de 20 mm. Esta rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática máxima de 1600 kg. Para cargas dinámicas, la rueda puede transportar 640 kg a una velocidad de 6 km/h o 800 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales que requieren versatilidad y fiabilidad en diferentes condiciones de operación.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo