Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El Duratech es un aro para rueda de carro diseñado con cuerpo de poliamida pesada e idéntico con cuerpo de aro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. Las dimensiones principales incluyen un diámetro exterior de 85 mm, un ancho de banda de rodadura de 75 mm y una longitud de cubo de 75 mm, con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. La capacidad de carga estática alcanza 1500 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 600 kg a 6 km/h y 750 kg a 4 km/h, lo que permite su uso en aplicaciones de transporte y manipulación de cargas en entornos industriales y comerciales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
TOP 085x75-Ø20 HL75
EAN
4031582331196
S4 Materialnummer
199832613
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 4 km/h
750 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
600 kg
Statische Tragfähigkeit
1500 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0.21 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Ruedas de alta carga
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamida, pesada
Material der Lauffläche
Idéntico con cuerpo de Aro
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
75 mm
Breite der Lauffläche
75 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
75 mm
Fadenschutz
Sin protector de roscas
Lager
Rodamiento de bolas de precisión
Radfarbe
Blanco natural
special-features-image
Características especiales