Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda Novatech para rodaja está fabricada con cuerpo de acero, hierro y banda de rodadura de poliuretano, fundido con un ancho de 80 mm. Presenta un diámetro de 85 mm, longitud del cubo de 85 mm y diámetro del orificio del eje de 25 mm. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, sellado para un funcionamiento óptimo. La capacidad de carga dinámica es de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ETX 085x80-Ø25 HL85-Type A
EAN
4031582330915
Número de material S4
199831666
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidad de carga estática
1600 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
1.22 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Tipo de cojinete
6006 2RS
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
25 mm
Longitud del cubo
85 mm
Ancho de Banda de rodadura
80 mm
Diámetro
85 mm
Anchura del cuerpo
80 mm
Tipo de sellado
A
Adecuado para
linde
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad