Aro 85 mm
Novatech
Número de pedido:
199832357
EAN:
4031582331929
Número de producto:
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type B
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Novatech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 70 mm...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Novatech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 70 mm de ancho, construida sobre un cuerpo de acero y hierro con rodamiento de bolas de precisión sellado, longitud del cubo de 75 mm y diámetro del orificio del eje de 12 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 1400 kg y capacidades de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad